Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche (K0288)

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche (K0288)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Form P: Optimaler Schutz gegen Beschädigung von empfindlichen Oberflächen

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0288.606X012
K0288.606X025
K0288.606X040
K0288.608X012
K0288.608X025
K0288.608X040
K0288.610X015
K0288.610X030
K0288.610X050
K0288.612X020
K0288.612X040
K0288.612X060
K0288.616X025
K0288.616X050
K0288.616X080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
SW1
(mm)

48.17 €

1 4 Arbeitstage 1211.5M61011.51241028710-

48.92 €

1 4 Arbeitstage 2511.5M61011.51241028710-

49.31 €

1 4 Arbeitstage 4011.5M61011.51241028710-

53.06 €

1 4 Arbeitstage 1215M8131516.5513281013-

53.69 €

1 4 Arbeitstage 2515M8131516.5513281013-

54.42 €

1 4 Arbeitstage 4015M8131516.5513281013-

61.74 €

1 4 Arbeitstage 1519.6M101619.6185172813173

62.66 €

1 4 Arbeitstage 3019.6M101619.6185172813173

63.64 €

1 4 Arbeitstage 5019.6M101619.6185172813173

67.56 €

1 4 Arbeitstage 2021.9M122121.9216192415195

68.55 €

1 4 Arbeitstage 4021.9M122121.9216192415195

69.01 €

1 4 Arbeitstage 6021.9M122121.9216192415195

77.23 €

1 4 Arbeitstage 2527.7M162327.7256242420246

78.09 €

1 4 Arbeitstage 5027.7M162327.7256242420246

79.53 €

1 4 Arbeitstage 8027.7M162327.7256242420246

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Polyurethan
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Polyurethan Form P

Technischer Support