Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1164.306 |
K1164.308 |
K1164.310 |
K1164.312 |
K1164.316 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | Kugel-Ø (mm) | SW1 (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 11.5 | M6 | 7 | 11.5 | 13 | 9 | 10 | 8 | ||
56.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 15 | M8 | 9.5 | 15 | 18 | 12 | 13 | 16 | ||
56.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 21.9 | M10 | 14 | 21.9 | 25 | 17 | 19 | 32 | ||
56.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 31.2 | M12 | 20 | 31.2 | 36 | 25 | 27 | 64 | ||
69.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 34.6 | M16 | 22 | 34.6 | 40 | 28 | 30 | 90 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Komponente | gehärtet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | F |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
Kugel-Ø(mm)
SW1(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften