Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan (K0285)

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan (K0285)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· Kugel gehärtet

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0285.217X022
K0285.219X024
K0285.224X028
K0285.230X030
K0285.236X036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für Edelstahleinsatz

69.22 €

1 4 Arbeitstage 17M6102271328K0385.10102

75.75 €

1 4 Arbeitstage 19M8122481539K0385.12102

80.66 €

1 4 Arbeitstage 24M10162882058K0385.16102

91.74 €

1 4 Arbeitstage 30M12203092395K0385.20102

109.11 €

1 4 Arbeitstage 36M1225361128136K0385.25102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Edelstahl Form E
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Technischer Support