Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0285.317X022 |
K0285.319X024 |
K0285.324X028 |
K0285.330X030 |
K0285.336X036 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Kugel-Ø (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | Bestellnummer für Gripper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | M6 | 10 | 22 | 7 | 13 | 28 | K0385.1010 | ||
85.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 12 | 24 | 8 | 15 | 39 | K0385.1210 | ||
95.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | M10 | 16 | 28 | 8 | 20 | 58 | K0385.1610 | ||
105.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M12 | 20 | 30 | 9 | 23 | 95 | K0385.2010 | ||
127.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | M12 | 25 | 36 | 11 | 28 | 136 | K0385.2510 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material Komponente | Vergütungsstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet und blank | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl | Form | F |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Kugel-Ø(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Bestellnummer für Gripper
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften