Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan (K0285)

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan (K0285)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· Kugel gehärtet

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0285.717X022
K0285.719X024
K0285.724X028
K0285.730X030
K0285.736X036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für POM-Einsatz

68.51 €

1 4 Arbeitstage 17M610227134K0385.10109

75.26 €

1 4 Arbeitstage 19M812248157K0385.12109

79.87 €

1 4 Arbeitstage 24M10162882014K0385.16109

88.60 €

1 4 Arbeitstage 30M12203092327K0385.20109

105.49 €

1 4 Arbeitstage 36M122536112847K0385.25109

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Polyacetal
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) POM Form K
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Technischer Support