Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall (K0285)

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall (K0285)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· Kugel gehärtet

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0285.917X022
K0285.919X024
K0285.924X028
K0285.930X030
K0285.936X036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für Gripper

79.38 €

1 4 Arbeitstage 17M6107.92271328K0385.10107

85.91 €

1 4 Arbeitstage 19M8129.52481539K0385.12107

95.21 €

1 4 Arbeitstage 24M101612.72882058K0385.16107

106.50 €

1 4 Arbeitstage 30M122015.93092395K0385.20107

132.79 €

1 4 Arbeitstage 36M122519361128136K0385.25107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall Form M
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Technischer Support