Pendelauflagen mit O-Ring, Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung (K0284)

Pendelauflagen mit O-Ring, Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung (K0284)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0284.304X012
K0284.304X025
K0284.305X016
K0284.305X025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

41.22 €

1 4 Arbeitstage 10M46124.5712

43.50 €

1 4 Arbeitstage 10M462512712

45.79 €

1 4 Arbeitstage 13M58.51651020

47.02 €

1 4 Arbeitstage 13M58.525121020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Werkzeugstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form F
H1(mm) 1.5

Technischer Support