Pendelauflagen mit O-Ring, Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche (K0284) (Teilenummern - CAD Download)

Pendelauflagen mit O-Ring, Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche (K0284)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Form P: Optimaler Schutz gegen Beschädigung von empfindlichen Oberflächen

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0284.604X014
K0284.604X027
K0284.605X019
K0284.605X028
K0284.606X023
K0284.608X026
K0284.610X030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
W
(mm)
Kugel-Ø
(mm)

41.69 €

1 4 Arbeitstage 10M41014.543.5287

44.02 €

1 4 Arbeitstage 10M41027.549287

43.91 €

1 4 Arbeitstage 13M51319.556.52810

45.13 €

1 4 Arbeitstage 13M51328.5592810

47.50 €

1 4 Arbeitstage 17M6162357.52813

54.19 €

1 4 Arbeitstage 19M8212668.52415

62.96 €

1 4 Arbeitstage 24M102330692420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Polyurethan
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form P

Technischer Support