Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan (K0289)

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan (K0289)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0289.210X015
K0289.210X030
K0289.210X050
K0289.212X020
K0289.212X040
K0289.212X060
K0289.216X025
K0289.216X050
K0289.216X080
K0289.220X030
K0289.220X060
K0289.220X100
K0289.224X040
K0289.224X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
S
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
SW1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für Edelstahleinsatz

83.46 €

1 4 Arbeitstage 1519.6M101019.617171317319K0385.10102

84.44 €

1 4 Arbeitstage 3019.6M101019.617171317319K0385.10102

85.48 €

1 4 Arbeitstage 5019.6M101019.617171317319K0385.10102

91.21 €

1 4 Arbeitstage 2021.9M121221.919191519530K0385.12102

92.25 €

1 4 Arbeitstage 4021.9M121221.919191519530K0385.12102

92.81 €

1 4 Arbeitstage 6021.9M121221.919191519530K0385.12102

98.37 €

1 4 Arbeitstage 2527.7M161627.723242024650K0385.16102

99.35 €

1 4 Arbeitstage 5027.7M161627.723242024650K0385.16102

100.92 €

1 4 Arbeitstage 8027.7M161627.723242024650K0385.16102

109.92 €

1 4 Arbeitstage 3034.6M202034.624302330885K0385.20102

111.45 €

1 4 Arbeitstage 6034.6M202034.624302330885K0385.20102

116.09 €

1 4 Arbeitstage 10034.6M202034.624302330885K0385.20102

135.85 €

1 4 Arbeitstage 4041.6M242541.63036283610121K0385.25102

142.67 €

1 4 Arbeitstage 10041.6M242541.63036283610121K0385.25102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Edelstahl Form E
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Technischer Support