Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0289.610X015 |
K0289.610X030 |
K0289.610X050 |
K0289.612X020 |
K0289.612X040 |
K0289.612X060 |
K0289.616X025 |
K0289.616X050 |
K0289.616X080 |
K0289.620X030 |
K0289.620X060 |
K0289.620X100 |
K0289.624X040 |
K0289.624X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | S (mm) | Kugel-Ø (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | SW1 (mm) | Bestellnummer für Edelstahleinsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 19.6 | M10 | 10 | 10 | 19.6 | 19 | 17 | 13 | 17 | 3 | K0385.10126 | ||
87.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 19.6 | M10 | 10 | 10 | 19.6 | 19 | 17 | 13 | 17 | 3 | K0385.10126 | ||
88.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 19.6 | M10 | 10 | 10 | 19.6 | 19 | 17 | 13 | 17 | 3 | K0385.10126 | ||
95.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 21.9 | M12 | 12 | 13 | 21.9 | 21 | 19 | 15 | 19 | 5 | K0385.12126 | ||
96.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 21.9 | M12 | 12 | 13 | 21.9 | 21 | 19 | 15 | 19 | 5 | K0385.12126 | ||
96.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 21.9 | M12 | 12 | 13 | 21.9 | 21 | 19 | 15 | 19 | 5 | K0385.12126 | ||
104.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 27.7 | M16 | 16 | 16 | 27.7 | 25 | 24 | 20 | 24 | 6 | K0385.16126 | ||
105.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 27.7 | M16 | 16 | 16 | 27.7 | 25 | 24 | 20 | 24 | 6 | K0385.16126 | ||
106.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 27.7 | M16 | 16 | 16 | 27.7 | 25 | 24 | 20 | 24 | 6 | K0385.16126 | ||
117.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 34.6 | M20 | 20 | 21 | 34.6 | 26 | 30 | 23 | 30 | 8 | K0385.20126 | ||
118.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 34.6 | M20 | 20 | 21 | 34.6 | 26 | 30 | 23 | 30 | 8 | K0385.20126 | ||
123.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 34.6 | M20 | 20 | 21 | 34.6 | 26 | 30 | 23 | 30 | 8 | K0385.20126 | ||
144.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 41.6 | M24 | 25 | 27 | 41.6 | 32 | 36 | 28 | 36 | 10 | K0385.25126 | ||
151.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 41.6 | M24 | 25 | 27 | 41.6 | 32 | 36 | 28 | 36 | 10 | K0385.25126 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material Komponente | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet und blank | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Polyurethan | Form | P |
H1(mm) | 6 | H2(mm) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
S(mm)
Kugel-Ø(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
SW1(mm)
Bestellnummer für Edelstahleinsatz
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften