Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0290.712X025 |
K0290.712X035 |
K0290.712X050 |
K0290.716X025 |
K0290.716X035 |
K0290.716X050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | Kugel-Ø (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
41.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | M12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
41.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
44.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M16 | 8.5 | 10 | 8 | 8 | 4 | ||
44.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | M16 | 8.5 | 10 | 8 | 8 | 4 | ||
45.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M16 | 8.5 | 10 | 8 | 8 | 4 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material Komponente | Polyacetal |
---|---|---|---|---|---|
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | POM | Form | K | H1(mm) | 1.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
Kugel-Ø(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften