Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0282.503 |
K0282.504 |
K0282.505 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Kugel-Ø (mm) | Aufnahme- bohrung (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M3 | 7.9 | 11 | 3 | 10 | ø 12 H7X6 min. | 10* | ||
44.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | M4 | 12.7 | 17 | 4 | 16 | ø 18 H7X8 min. | 25* | ||
57.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | M5 | 19.05 | 25 | 6 | 25 | ø 28 H7X13 min. | 90* |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und phosphatiert | Material Komponente | Wälzlagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | POM | Form | H |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Kugel-Ø(mm)
Aufnahme- bohrung(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften