Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan (K1164)

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan (K1164)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1164.403
K1164.404
K1164.405
K1164.406
K1164.408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
T
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

30.22 €

1 4 Arbeitstage 11.5M3911.513591068

41.10 €

1 4 Arbeitstage 15M412151861213816

52.49 €

1 4 Arbeitstage 21.9M51821.925817191032

53.48 €

1 4 Arbeitstage 31.2M62631.2361025271664

56.17 €

1 4 Arbeitstage 34.6M83034.6401228301790

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Komponente phosphatiert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form G

Technischer Support