Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1164.603 |
K1164.604 |
K1164.605 |
K1164.606 |
K1164.608 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | T (mm) | Kugel-Ø (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | M3 | 9 | 11.5 | 13 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | ||
52.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M4 | 12 | 15 | 18 | 6 | 12 | 13 | 8 | 16 | ||
66.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21.9 | M5 | 18 | 21.9 | 25 | 8 | 17 | 19 | 10 | 32 | ||
68.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31.2 | M6 | 26 | 31.2 | 36 | 10 | 25 | 27 | 16 | 64 | ||
68.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34.6 | M8 | 30 | 34.6 | 40 | 12 | 28 | 30 | 17 | 90 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Komponente | phosphatiert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | J |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
T(mm)
Kugel-Ø(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften