Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0283.106 |
K0283.1061 |
K0283.108 |
K0283.110 |
K0283.1101 |
K0283.112 |
K0283.116 |
K0283.1161 |
K0283.120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | α | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | H2 (mm) | T (mm) | Kugel-Ø (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14° | 16 | M6 | 7 | 19.6 | 17.5 | - | 6 | 10 | 17 | 14 | ||
57.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14° | 12 | M6 | 7 | 19.6 | 17.5 | 12.5 | 6 | 10 | 17 | 14 | ||
57.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20° | 22 | M8 | 11 | 27.7 | 26 | - | 9 | 16 | 24 | 34 | ||
76.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20° | 22 | M10 | 11 | 27.7 | 26 | - | 9 | 16 | 24 | 34 | ||
76.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20° | 18 | M10 | 11 | 27.7 | 26 | 20 | 9 | 16 | 24 | 34 | ||
76.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20° | 22 | M12 | 11 | 27.7 | 26 | - | 9 | 16 | 24 | 34 | ||
104.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20° | 34 | M16 | 18 | 41.6 | 40 | - | 15 | 25 | 36 | 90 | ||
105.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20° | 26 | M16 | 18 | 41.6 | 40 | 30 | 15 | 25 | 36 | 90 | ||
104.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20° | 34 | M20 | 18 | 41.6 | 40 | - | 15 | 25 | 36 | 90 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Oberfläche Komponente | blank |
---|---|---|---|---|---|
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl | Form | C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
α
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
H2(mm)
T(mm)
Kugel-Ø(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften