Arretierbolzen mit Zustandssensor / K1495 / Form B

Arretierbolzen mit Zustandssensor / K1495 / Form B
· Keine Störkonturen

· Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit

· Wegfall aufwändiger Verkabelungen

· Drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1495.02105
K1495.02206
K1495.02308
K1495.02410
K1495.02412
K1495.12105
K1495.12206
K1495.12308
K1495.12410
K1495.12412
K1495.2105
K1495.2206
K1495.2308
K1495.2410
K1495.2412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

138.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5gehärtet15M10x11.357177151317125

139.70 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6gehärtet26M12x1,51.862208171419146

143.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8gehärtet38M16x1,52.37626102319243515

146.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10gehärtet410M20x1,52.88228122522303415

149.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12gehärtet412M20x1,52.88628142522303915

138.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5ungehärtet15M10x11.357177151317125

139.70 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6ungehärtet26M12x1,51.862208171419146

143.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8ungehärtet38M16x1,52.37626102319243515

146.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10ungehärtet410M20x1,52.88228122522303415

149.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12ungehärtet412M20x1,52.88628142522303915

130.39 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet15M10x11.357177151317125

131.73 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet26M12x1,51.862208171419146

133.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet38M16x1,52.37626102319243515

137.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet410M20x1,52.88228122522303415

139.70 €

1 4 Arbeitstage Stahl12gehärtet412M20x1,52.88628142522303915

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B
Form-Typ ohne Rastnut, mit Kontermutter D2(mm) 35

Technischer Support