Arretierbolzen mit Zustandssensor / K1495 / Form C

Arretierbolzen mit Zustandssensor / K1495 / Form C
· Keine Störkonturen

· Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit

· Wegfall aufwändiger Verkabelungen

· Drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1495.03105
K1495.03206
K1495.03308
K1495.03410
K1495.03412
K1495.13105
K1495.13206
K1495.13308
K1495.13410
K1495.13412
K1495.3105
K1495.3206
K1495.3308
K1495.3410
K1495.3412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

142.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5gehärtet15M10x11.3571771513125

143.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6gehärtet26M12x1,51.8622081714146

147.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8gehärtet38M16x1,52.376261023193515

150.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10gehärtet410M20x1,52.882281225223415

153.02 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12gehärtet412M20x1,52.886281425223915

142.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5ungehärtet15M10x11.3571771513125

143.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6ungehärtet26M12x1,51.8622081714146

147.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8ungehärtet38M16x1,52.376261023193515

150.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10ungehärtet410M20x1,52.882281225223415

153.02 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12ungehärtet412M20x1,52.886281425223915

134.39 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet15M10x11.3571771513125

135.72 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet26M12x1,51.8622081714146

137.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet38M16x1,52.376261023193515

141.04 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet410M20x1,52.882281225223415

143.69 €

1 4 Arbeitstage Stahl12gehärtet412M20x1,52.886281425223915

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form C
Form-Typ mit Rastnut, ohne Kontermutter D2(mm) 35

Technischer Support