Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift / K0736 / Form B

Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift / K0736 / Form B
· Höhere Fertigungsanforderung

· Zentrierung an der Gewindehülse zur Positioniergenauigkeit

· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0736.402105
K0736.402206
K0736.402308
K0736.402410
K0736.42105
K0736.42206
K0736.42308
K0736.42410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

27.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet, geschliffen und blank15M10x121866 -0.01/-0.021.343.51771531317125

30.59 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet, geschliffen und blank26M12x1,525108.58.5 -0.01/-0.031.851.72081731419146

38.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet, geschliffen und blank38M16x1,53313.51111 -0.01/-0.032.368261023419243515

50.65 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet, geschliffen und blank410M20x1,533171111 -0.01/-0.032.874281225422303415

18.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert15M10x121866 -0.01/-0.021.343.51771531317125

20.44 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert26M12x1,525108.58.5 -0.01/-0.031.851.72081731419146

26.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert38M16x1,53313.51111 -0.01/-0.032.368261023419243515

34.97 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert410M20x1,533171111 -0.01/-0.032.874281225422303415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B

Technischer Support