Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0340.1104 |
K0340.1206 |
K0340.1308 |
K0340.1410 |
K0340.1905 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Größe | A (mm) | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | 1 | 16 | 4 | M6 | 2.3 | 0.7 | 41.5 | 20 | 32 | 17 | 6 | 1.6 | 10 | 3 | ||
6.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 2 | 23.5 | 6 | M10 | 3.5 | 1.1 | 65 | 33.5 | 51 | 30 | 10 | 10 | 16 | 4 | ||
7.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 3 | 31 | 8 | M12 | 4.7 | 1.3 | 73 | 31.8 | 54 | 28 | 12 | 13 | 22 | 4 | ||
10.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 4 | 33 | 10 | M16 | 4.7 | 1.6 | 102.5 | 50.5 | 77.5 | 44.5 | 16 | 42 | 23 | 4 | ||
5.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 9 | 19 | 5 | M8 | 3 | 0.9 | 54 | 27 | 42 | 24 | 8 | 4.5 | 13.5 | 3.5 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Festigkeitsklasse | 5.8 | Oberfläche Grundkörper | ungehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | blau-passiviert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
Größe
A(mm)
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften