Arretierbolzen / K0747 / Stahl, Edelstahl / Form A

Arretierbolzen / K0747 / Stahl, Edelstahl / Form A
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

· Preisgünstige Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0747.01004060
K0747.01004061
K0747.01004080
K0747.01004081
K0747.01105080
K0747.01105081
K0747.01105100
K0747.01105101
K0747.01206100
K0747.01206101
K0747.01206120
K0747.01206121
K0747.01308120
K0747.01308121
K0747.01903060
K0747.01903061
K0747.11004060
K0747.11004061
K0747.11004080
K0747.11004081
K0747.11105080
K0747.11105081
K0747.11105100
K0747.11105101
K0747.11206100
K0747.11206101
K0747.11206120
K0747.11206121
K0747.11308120
K0747.11308121
K0747.11903060
K0747.11903061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Größe D
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

3.73 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.430504M6141361561362126---

3.73 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-04M6x0,751413615613621260,0050falsetrue

4.21 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-04M81413615613871260,0080falsetrue

4.21 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-04M8x11413615613871260,0080falsetrue

4.21 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.430515M8141,3401771587126---

4.21 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-15M8x1141,34017715871260,0090falsetrue

4.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-15M10181,342,51771510151260,0150falsetrue

4.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-15M10x1181,342,51771510151260,0150falsetrue

4.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.430526M10181,847,5208171015158---

4.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-26M10x1181,847,52081710151580,0170falsetrue

5.39 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-26M12251,851,72081712201580,0310falsetrue

5.39 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-26M12x1,5251,851,72081712201580,0310falsetrue

5.39 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.430538M12252,361,72610231220198---

5.39 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-38M12x1,5252,361,726102312201980,0330falsetrue

3.69 €

1 4 Arbeitstage Stahl3,51.430593M6140,831,51251062104---

3.69 €

1 4 Arbeitstage Stahl3,5-93M6x0,75140,831,512510621040,0040falsetrue

4.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M6141361561362126---

4.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M6x0,751413615613621260,0050falsetrue

4.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M81413615613871260,0080falsetrue

4.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M8x11413615613871260,0080falsetrue

4.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M8141,3401771587126---

4.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M8x1141,34017715871260,0090falsetrue

5.14 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M10181,342,51771510151260,0150falsetrue

5.14 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M10x1181,342,51771510151260,0150falsetrue

5.14 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M10181,847,5208171015158---

5.14 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M10x1181,847,52081710151580,0170falsetrue

6.11 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M12251,851,72081712201580,0310falsetrue

6.11 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M12x1,5251,851,72081712201580,0310falsetrue

6.11 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.430538M12252,361,72610231220198---

6.11 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.430538M12x1,5252,361,726102312201980,0330falsetrue

4.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3,51.430593M6140,831,51251062104---

4.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3,51.430593M6x0,75140,831,512510621040,0040falsetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper ungehärtet Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Form A Form-Typ ohne Rastnut, ohne Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut
Ausführung 2 Eco Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard
Kontermutter ohne Kontermutter

Technischer Support