Arretierbolzen / K0339 / Stahl, Edelstahl / Form B

Arretierbolzen / K0339 / Stahl, Edelstahl / Form B
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0339.02105
K0339.02206
K0339.02308
K0339.02410
K0339.12105
K0339.12206
K0339.12308
K0339.12410
K0339.2105
K0339.2206
K0339.2308
K0339.2410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

13.27 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet15M10x1211.347177151317125

15.62 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet26M12x1,5251.856208171419146

19.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet38M16x1,5332.37426102319243515

20.65 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet410M20x1,5332.88028122522303415

13.27 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet15M10x1211.347177151317125

15.62 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet26M12x1,5251.856208171419146

19.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet38M16x1,5332.37426102319243515

20.65 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet410M20x1,5332.88028122522303415

7.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1211.347177151317125

8.63 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1,5251.856208171419146

10.70 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1,5332.37426102319243515

11.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1,5332.88028122522303415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B
Farbe Deckel schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support