Arretierbolzen / K0747 / Stahl, Edelstahl / Form B

Arretierbolzen / K0747 / Stahl, Edelstahl / Form B
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

· Preisgünstige Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0747.02004060
K0747.02004061
K0747.02004080
K0747.02004081
K0747.02105080
K0747.02105081
K0747.02105100
K0747.02105101
K0747.02206100
K0747.02206101
K0747.02206120
K0747.02206121
K0747.02308120
K0747.02308121
K0747.02903060
K0747.02903061
K0747.12004060
K0747.12004061
K0747.12004080
K0747.12004081
K0747.12105080
K0747.12105081
K0747.12105100
K0747.12105101
K0747.12206100
K0747.12206101
K0747.12206120
K0747.12206121
K0747.12308120
K0747.12308121
K0747.12903060
K0747.12903061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Größe D
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

3.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.430504M614136156136102126---

3.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-04M6x0,75141361561361021260,0050falsetrue

4.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-04M8141361561381371260,0080falsetrue

4.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-04M8x1141361561381371260,0080falsetrue

4.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.430515M8141,340177158137126---

4.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-15M8x1141,3401771581371260,0090falsetrue

4.72 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-15M10181,342,5177151017151260,0150falsetrue

4.72 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-15M10x1181,342,5177151017151260,0150falsetrue

4.72 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.430526M10181,847,520817101715158---

4.72 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-26M10x1181,847,5208171017151580,0170falsetrue

5.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-26M12251,851,7208171219201580,0310falsetrue

5.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-26M12x1,5251,851,7208171219201580,0310falsetrue

5.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.430538M12252,361,7261023121920198---

5.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-38M12x1,5252,361,72610231219201980,0330falsetrue

3.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl3,51.430593M6140,831,5125106102104---

3.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl3,5-93M6x0,75140,831,51251061021040,0040falsetrue

4.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M614136156136102126---

4.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M6x0,75141361561361021260,0050falsetrue

4.83 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M8141361561381371260,0080falsetrue

4.83 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M8x1141361561381371260,0080falsetrue

4.83 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M8141,340177158137126---

4.83 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M8x1141,3401771581371260,0090falsetrue

5.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M10181,342,5177151017151260,0150falsetrue

5.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M10x1181,342,5177151017151260,0150falsetrue

5.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M10181,847,520817101715158---

5.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M10x1181,847,5208171017151580,0170falsetrue

6.27 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M12251,851,7208171219201580,0310falsetrue

6.27 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M12x1,5251,851,7208171219201580,0310falsetrue

6.27 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.430538M12252,361,7261023121920198---

6.27 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.430538M12x1,5252,361,72610231219201980,0330falsetrue

4.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3,51.430593M6140,831,5125106102104---

4.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3,51.430593M6x0,75140,831,51251061021040,0040falsetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper ungehärtet Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Form B Form-Typ ohne Rastnut, mit Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut
Ausführung 2 Eco Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard
Kontermutter mit Kontermutter

Technischer Support