Arretierbolzen / K0339 / Stahl, Edelstahl / Form C

Arretierbolzen / K0339 / Stahl, Edelstahl / Form C
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0339.03105
K0339.03206
K0339.03308
K0339.03410
K0339.13105
K0339.13206
K0339.13308
K0339.13410
K0339.3105
K0339.3206
K0339.3308
K0339.3410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

13.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet15M10x1211.3471771513125

16.51 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet26M12x1,5251.8562081714146

21.32 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet38M16x1,5332.374261023193515

23.77 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet410M20x1,5332.880281225223415

13.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet15M10x1211.3471771513125

16.51 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet26M12x1,5251.8562081714146

21.32 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet38M16x1,5332.374261023193515

23.77 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet410M20x1,5332.880281225223415

9.59 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1211.3471771513125

10.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1,5251.8562081714146

12.12 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1,5332.374261023193515

12.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1,5332.880281225223415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form C
Farbe Deckel schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support