Arretierbolzen / K0747 / Stahl, Edelstahl / Form C

Arretierbolzen / K0747 / Stahl, Edelstahl / Form C
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

· Preisgünstige Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0747.03004060
K0747.03004061
K0747.03004080
K0747.03004081
K0747.03105080
K0747.03105081
K0747.03105100
K0747.03105101
K0747.03206100
K0747.03206101
K0747.03206120
K0747.03206121
K0747.03308120
K0747.03308121
K0747.03903060
K0747.03903061
K0747.13004060
K0747.13004061
K0747.13004080
K0747.13004081
K0747.13105080
K0747.13105081
K0747.13105100
K0747.13105101
K0747.13206100
K0747.13206101
K0747.13206120
K0747.13206121
K0747.13308120
K0747.13308121
K0747.13903060
K0747.13903061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Größe D
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

3.82 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.430504M6141361561362126---

3.82 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-04M6x0,751413615613621260,0050falsetrue

4.36 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-04M81413615613871260,0080falsetrue

4.36 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-04M8x11413615613871260,0080falsetrue

4.36 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.430515M8141,3401771587126---

4.36 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-15M8x1141,34017715871260,0090falsetrue

4.83 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-15M10181,342,51771510151260,0150falsetrue

4.83 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-15M10x1181,342,51771510151260,0150falsetrue

4.83 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.430526M10181,847,5208171015158---

4.83 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-26M10x1181,847,52081710151580,0170falsetrue

5.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-26M12251,851,72081712201580,0310falsetrue

5.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-26M12x1,5251,851,72081712201580,0310falsetrue

5.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.430538M12252,361,72610231220198---

5.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-38M12x1,5252,361,726102312201980,0330falsetrue

3.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl3,51.430593M6140,831,51251062104---

3.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl3,5-93M6x0,75140,831,512510621040,0040falsetrue

4.26 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M6141361561362126---

4.26 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M6x0,751413615613621260,0050falsetrue

4.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M81413615613871260,0080falsetrue

4.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M8x11413615613871260,0080falsetrue

4.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M8141,3401771587126---

4.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M8x1141,34017715871260,0090falsetrue

5.32 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M10181,342,51771510151260,0150falsetrue

5.32 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M10x1181,342,51771510151260,0150falsetrue

5.32 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M10181,847.5208171015158---

5.32 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M10x1181,847,52081710151580,0170falsetrue

6.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M12251,851,72081712201580,0310falsetrue

6.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M12x1,5251,851,72081712201580,0310falsetrue

6.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.430538M12252,361,72610231220198---

6.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.430538M12x1,5252,361,726102312201980,0330falsetrue

4.22 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3,51.430593M6140,831.51251062104---

4.22 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3,51.430593M6x0,75140,831,512510621040,0040falsetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper ungehärtet Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Form C Form-Typ mit Rastnut, ohne Kontermutter Ausführung 1 mit Rastnut
Ausführung 2 Eco Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard
Kontermutter ohne Kontermutter

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support