Arretierbolzen / K0339 / Stahl, Edelstahl / Form D

Arretierbolzen / K0339 / Stahl, Edelstahl / Form D
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0339.04105
K0339.04206
K0339.04308
K0339.04410
K0339.14105
K0339.14206
K0339.14308
K0339.14410
K0339.4105
K0339.4206
K0339.4308
K0339.4410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

14.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet15M10x1211.347177151317125

17.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet26M12x1,5251.856208171419146

22.59 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet38M16x1,5332.37426102319243515

24.21 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet410M20x1,5332.88028122522303415

14.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet15M10x1211.347177151317125

17.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet26M12x1,5251.856208171419146

22.59 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet38M16x1,5332.37426102319243515

24.21 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet410M20x1,5332.88028122522303415

9.69 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1211.347177151317125

10.89 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1,5251.856208171419146

12.49 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1,5332.37426102319243515

12.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1,5332.88028122522303415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form D
Farbe Deckel schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support