Arretierbolzen / K0747 / Stahl, Edelstahl / Form D

Arretierbolzen / K0747 / Stahl, Edelstahl / Form D
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

· Preisgünstige Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0747.04004060
K0747.04004061
K0747.04004080
K0747.04004081
K0747.04105080
K0747.04105081
K0747.04105100
K0747.04105101
K0747.04206100
K0747.04206101
K0747.04206120
K0747.04206121
K0747.04308120
K0747.04308121
K0747.04903060
K0747.04903061
K0747.14004060
K0747.14004061
K0747.14004080
K0747.14004081
K0747.14105080
K0747.14105081
K0747.14105100
K0747.14105101
K0747.14206100
K0747.14206101
K0747.14206120
K0747.14206121
K0747.14308120
K0747.14308121
K0747.14903060
K0747.14903061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Größe D
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

3.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.430504M614136156136102126---

3.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-04M6x0,75141361561361021260,0050falsetrue

4.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-04M8141361561381371260,0080falsetrue

4.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-04M8x1141361561381371260,0080falsetrue

4.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.430515M8141,340177158137126---

4.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-15M8x1141,3401771581371260,0090falsetrue

4.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-15M10181,342,5177151017151260,0150falsetrue

4.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-15M10x1181,342,5177151017151260,0150falsetrue

4.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.430526M10181,847,520817101715158---

4.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-26M10x1181,847,5208171017151580,0170falsetrue

6.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-26M12251,851,7208171219201580,0310falsetrue

6.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-26M12x1,5251,851,7208171219201580,0310falsetrue

6.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.430538M12252,361,7261023121920198---

6.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-38M12x1,5252,361,72610231219201980,0330falsetrue

3.88 €

1 4 Arbeitstage Stahl3,51.430593M6140,831,5125106102104---

3.88 €

1 4 Arbeitstage Stahl3,5-93M6x0,75140,831,51251061021040,0040falsetrue

4.29 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M614136156136102126---

4.29 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M6x0,75141361561361021260,0050falsetrue

5.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M8141361561381371260,0080falsetrue

5.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.430504M8x1141361561381371260,0080falsetrue

5.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M8141,340177158137126---

5.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M8x1141,3401771581371260,0090falsetrue

5.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M10181,342,5177151017151260,0150falsetrue

5.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.430515M10x1181,342,5177151017151260,0150falsetrue

5.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M10181,847,520817101715158---

5.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M10x1181,847,5208171017151580,0170falsetrue

6.67 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M12251,851,7208171219201580,0310falsetrue

6.67 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.430526M12x1,5251,851,7208171219201580,0310falsetrue

6.67 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.430538M12252,361,7261023121920198---

6.67 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.430538M12x1,5252,361,72610231219201980,0330falsetrue

4.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3,51.430593M6140,831,5125106102104---

4.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3,51.430593M6x0,75140,831,51251061021040,0040falsetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper ungehärtet Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Form D Form-Typ mit Rastnut, mit Kontermutter Ausführung 1 mit Rastnut
Ausführung 2 Eco Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard
Kontermutter mit Kontermutter

Technischer Support