Arretierbolzen / K0341 / Stahl, Edelstahl / Form E

Arretierbolzen / K0341 / Stahl, Edelstahl / Form E
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0341.01004
K0341.01105
K0341.01206
K0341.01308
K0341.01410
K0341.01412
K0341.01516
K0341.01903
K0341.1004
K0341.11004
K0341.1105
K0341.11105
K0341.11206
K0341.11308
K0341.11410
K0341.11412
K0341.11516
K0341.11903
K0341.1206
K0341.1308
K0341.1410
K0341.1412
K0341.1516
K0341.1903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

12.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4034-gehärtet04M8x1M313215671310126

11.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet15M10x1M41.33717781513125

13.79 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet26M12x1,5M61.84220881714146

18.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet38M16x1,5M82.35626101223193515

29.06 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet410M20x1,5M82.86228121225223415

31.97 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl121.4034-gehärtet412M20x1,5M82.86628141225223915

48.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl161.4034-gehärtet516M24x2M103.28032181428274620

12.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.51.4034-gehärtet93M6x0,75M20.8241253.5108104.5

7.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04M8x1M313215671310126

12.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4305-ungehärtet04M8x1M313215671310126

7.04 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1M41.33717781513125

11.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet15M10x1M41.33717781513125

13.79 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet26M12x1,5M61.84220881714146

18.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet38M16x1,5M82.35626101223193515

29.06 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet410M20x1,5M82.86228121225223415

31.97 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl121.4305-ungehärtet412M20x1,5M82.86628141225223915

48.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl161.4305-ungehärtet516M24x2M103.28032181428274620

12.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.51.4305-ungehärtet93M6x0,75M20.8241253.5108104.5

7.83 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1,5M61.84220881714146

10.12 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1,5M82.35626101223193515

14.50 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1,5M82.86228121225223415

15.95 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet412M20x1,5M82.86628141225223915

22.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl16-5.8gehärtet516M24x2M103.28032181428274620

7.77 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-5.8gehärtet93M6x0,75M20.8241253.5108104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form E

Technischer Support