Arretierbolzen / K0341 / Stahl, Edelstahl / Form F

Arretierbolzen / K0341 / Stahl, Edelstahl / Form F
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0341.02004
K0341.02105
K0341.02206
K0341.02308
K0341.02410
K0341.02412
K0341.02516
K0341.02903
K0341.12004
K0341.12105
K0341.12206
K0341.12308
K0341.12410
K0341.12412
K0341.12516
K0341.12903
K0341.2004
K0341.2105
K0341.2206
K0341.2308
K0341.2410
K0341.2412
K0341.2516
K0341.2903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

13.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4034-gehärtet04M8x1M31321567131013126

12.51 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet15M10x1M41.3371778151317125

14.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet26M12x1,5M61.8422088171419146

19.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet38M16x1,5M82.3562610122319243515

29.75 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet410M20x1,5M82.8622812122522303415

32.74 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl121.4034-gehärtet412M20x1,5M82.8662814122522303915

49.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl161.4034-gehärtet516M24x2M103.2803218142827364620

13.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.51.4034-gehärtet93M6x0,75M20.8241253.510810104.5

13.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4305-ungehärtet04M8x1M31321567131013126

12.51 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet15M10x1M41.3371778151317125

14.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet26M12x1,5M61.8422088171419146

19.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet38M16x1,5M82.3562610122319243515

29.75 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet410M20x1,5M82.8622812122522303415

32.74 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl121.4305-ungehärtet412M20x1,5M82.8662814122522303915

49.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl161.4305-ungehärtet516M24x2M103.2803218142827364620

13.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.51.4305-ungehärtet93M6x0,75M20.8241253.510810104.5

7.51 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04M8x1M31321567131013126

7.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1M41.3371778151317125

7.97 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1,5M61.8422088171419146

10.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1,5M82.3562610122319243515

14.63 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1,5M82.8622812122522303415

16.08 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet412M20x1,5M82.8662814122522303915

22.85 €

1 4 Arbeitstage Stahl16-5.8gehärtet516M24x2M103.2803218142827364620

7.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-5.8gehärtet93M6x0,75M20.8241253.510810104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form F

Technischer Support