Arretierbolzen mit Schlüsselring / K0342 / Stahl, Edelstahl / Form R

Arretierbolzen mit Schlüsselring / K0342 / Stahl, Edelstahl / Form R
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Schlüsselring als Betätigungsweise des Arretierbolzens

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0342.03004
K0342.03105
K0342.03206
K0342.03308
K0342.03410
K0342.13004
K0342.13105
K0342.13206
K0342.13308
K0342.13410
K0342.3004
K0342.3105
K0342.3206
K0342.3308
K0342.3410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

8.86 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4034-gehärtet04M8x1151401561310126

8.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet15M10x1231.3521771513125

9.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet26M12x1,5231.8572081714146

13.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet38M16x1,5282.372261023193515

22.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet410M20x1,5282.878281225223415

8.86 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4305-ungehärtet04M8x1151401561310126

8.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet15M10x1231.3521771513125

9.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet26M12x1,5231.8572081714146

13.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet38M16x1,5282.372261023193515

22.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet410M20x1,5282.878281225223415

5.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04M8x1151401561310126

5.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1231.3521771513125

5.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1,5231.8572081714146

7.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1,5282.372261023193515

10.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1,5282.878281225223415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form R

Technischer Support