Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0342.04004 |
K0342.04105 |
K0342.04206 |
K0342.04308 |
K0342.04410 |
K0342.14004 |
K0342.14105 |
K0342.14206 |
K0342.14308 |
K0342.14410 |
K0342.4004 |
K0342.4105 |
K0342.4206 |
K0342.4308 |
K0342.4410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D4 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4034 | - | gehärtet | 0 | 4 | M8x1 | 15 | 1 | 40 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | ||
9.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4034 | - | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 23 | 1.3 | 52 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
10.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 23 | 1.8 | 57 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
14.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 28 | 2.3 | 72 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 28 | 2.8 | 78 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4305 | - | ungehärtet | 0 | 4 | M8x1 | 15 | 1 | 40 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | ||
9.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 23 | 1.3 | 52 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
10.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 23 | 1.8 | 57 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
14.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4305 | - | ungehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 28 | 2.3 | 72 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 28 | 2.8 | 78 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
5.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | - | 5.8 | gehärtet | 0 | 4 | M8x1 | 15 | 1 | 40 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | ||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | 5.8 | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 23 | 1.3 | 52 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
5.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | 5.8 | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 23 | 1.8 | 57 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
7.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | 5.8 | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 28 | 2.3 | 72 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
10.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 28 | 2.8 | 78 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 |
Loading...
Form | S |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D4(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften