Arretierbolzen / K0632 / Edelstahl / Form A

Arretierbolzen / K0632 / Edelstahl / Form A
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4404

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0632.001004
K0632.001105
K0632.001206
K0632.001308
K0632.001410
K0632.001412
K0632.001516
K0632.001903
K0632.061004
K0632.0610041
K0632.061105
K0632.0611051
K0632.061206
K0632.0612061
K0632.061308
K0632.0613081
K0632.061410
K0632.061412
K0632.0614101
K0632.0614121
K0632.061516
K0632.0615161
K0632.061903
K0632.0619031
K0632.111004
K0632.111105
K0632.111206
K0632.111308
K0632.111410
K0632.111412
K0632.111516
K0632.111903
K0632.171004
K0632.1710041
K0632.171105
K0632.1711051
K0632.171206
K0632.1712061
K0632.171308
K0632.1713081
K0632.171410
K0632.1714101
K0632.171412
K0632.1714121
K0632.171516
K0632.1715161
K0632.171903
K0632.1719031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Oberfläche Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

17.55 €

1 4 Arbeitstage 41.4034gehärtet-04M8x1181431561310126---

15.03 €

1 4 Arbeitstage 51.4034gehärtet-15M10x1211,3501771513125---

17.76 €

1 4 Arbeitstage 61.4034gehärtet-26M12x1,5251,8592081714146---

24.85 €

1 4 Arbeitstage 81.4034gehärtet-38M16x1,5332,377261023193515---

29.54 €

1 4 Arbeitstage 101.4034gehärtet-410M20x1,5332,883281225223415---

49.13 €

1 4 Arbeitstage 121.4034gehärtet-412M20x1,5332,887281425223915---

55.83 €

1 4 Arbeitstage 161.4034gehärtet-516M24x2403,2106321828274620---

18.42 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4034gehärtet-93M6x0,75140,834,5125108104,5---

22.82 €

1 4 Arbeitstage 41.4404vernickeltblank04M8x118143156131015,570,0274truetrue

22.82 €

1 4 Arbeitstage 41.4404vernickeltgestrahlt04M8x118143156131015,570,0274truetrue

19.54 €

1 4 Arbeitstage 51.4404vernickeltblank15M10x1211,350177151312,540,0483truetrue

19.54 €

1 4 Arbeitstage 51.4404vernickeltgestrahlt15M10x1211,350177151312,540,0483truetrue

23.08 €

1 4 Arbeitstage 61.4404vernickeltblank26M12x1,5251,859208171414,570,0738truetrue

23.08 €

1 4 Arbeitstage 61.4404vernickeltgestrahlt26M12x1,5251,859208171414,570,0738truetrue

32.30 €

1 4 Arbeitstage 81.4404vernickeltblank38M16x1,5332,3772610231935150,1721truetrue

32.30 €

1 4 Arbeitstage 81.4404vernickeltgestrahlt38M16x1,5332,3772610231935150,1721truetrue

35.45 €

1 4 Arbeitstage 101.4404vernickeltblank410M20x1,5332,8832812252230150,2134truetrue

51.60 €

1 4 Arbeitstage 121.4404vernickeltblank412M20x1,5332,8872814252239150,2173truetrue

35.45 €

1 4 Arbeitstage 101.4404vernickeltgestrahlt410M20x1,5332,8832812252230150,2134truetrue

51.60 €

1 4 Arbeitstage 121.4404vernickeltgestrahlt412M20x1,5332,8872814252239150,2173truetrue

61.42 €

1 4 Arbeitstage 161.4404vernickeltblank516M24x2403,21063218282740200,4111truetrue

61.42 €

1 4 Arbeitstage 161.4404vernickeltgestrahlt516M24x2403,21063218282740200,4111truetrue

23.94 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4404vernickeltblank93M6x0,75140,834,51251086,530,0131truetrue

23.94 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4404vernickeltgestrahlt93M6x0,75140,834,51251086,530,0131truetrue

17.55 €

1 4 Arbeitstage 41.4305ungehärtet-04M8x1181431561310126---

15.03 €

1 4 Arbeitstage 51.4305ungehärtet-15M10x1211,3501771513125---

17.76 €

1 4 Arbeitstage 61.4305ungehärtet-26M12x1,5251,8592081714146---

24.85 €

1 4 Arbeitstage 81.4305ungehärtet-38M16x1,5332,377261023193515---

29.54 €

1 4 Arbeitstage 101.4305ungehärtet-410M20x1,5332,883281225223415---

49.13 €

1 4 Arbeitstage 121.4305ungehärtet-412M20x1,5332,887281425223915---

55.83 €

1 4 Arbeitstage 161.4305ungehärtet-516M24x2403,2106321828274620---

18.42 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4305ungehärtet-93M6x0,75140,834,5125108104,5---

22.82 €

1 4 Arbeitstage 41.4404blankblank04M8x118143156131015,570,0274truetrue

22.82 €

1 4 Arbeitstage 41.4404blankgestrahlt04M8x118143156131015,570,0274truetrue

19.54 €

1 4 Arbeitstage 51.4404blankblank15M10x1211,350177151312,540,0483truetrue

19.54 €

1 4 Arbeitstage 51.4404blankgestrahlt15M10x1211,350177151312,540,0483truetrue

23.08 €

1 4 Arbeitstage 61.4404blankblank26M12x1,5251,859208171414,570,0738truetrue

23.08 €

1 4 Arbeitstage 61.4404blankgestrahlt26M12x1,5251,859208171414,570,0738truetrue

32.30 €

1 4 Arbeitstage 81.4404blankblank38M16x1,5332,3772610231935150,1721truetrue

32.30 €

1 4 Arbeitstage 81.4404blankgestrahlt38M16x1,5332,3772610231935150,1721truetrue

35.45 €

1 4 Arbeitstage 101.4404blankblank410M20x1,5332,8832812252230150,2134truetrue

35.45 €

1 4 Arbeitstage 101.4404blankgestrahlt410M20x1,5332,8832812252230150,2134truetrue

51.60 €

1 4 Arbeitstage 121.4404blankblank412M20x1,5332,8872814252239150,2173truetrue

51.60 €

1 4 Arbeitstage 121.4404blankgestrahlt412M20x1,5332,8872814252239150,2173truetrue

61.42 €

1 4 Arbeitstage 161.4404blankblank516M24x2403,21063218282740200,4111truetrue

61.42 €

1 4 Arbeitstage 161.4404blankgestrahlt516M24x2403,21063218282740200,4111truetrue

23.94 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4404blankblank93M6x0,75140,834,51251086,530,0130truetrue

23.94 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4404blankgestrahlt93M6x0,75140,834,51251086,530,0131truetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Edelstahl Material Komponente Edelstahl Form A
Form-Typ ohne Rastnut, ohne Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp Standard Kontermutter ohne Kontermutter

Technischer Support