Arretierbolzen / K0632 / Edelstahl / Form B

Arretierbolzen / K0632 / Edelstahl / Form B
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4404

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0632.002004
K0632.002105
K0632.002206
K0632.002308
K0632.002410
K0632.002412
K0632.002516
K0632.002903
K0632.062004
K0632.0620041
K0632.062105
K0632.0621051
K0632.062206
K0632.0622061
K0632.062308
K0632.0623081
K0632.062410
K0632.062412
K0632.0624101
K0632.0624121
K0632.062516
K0632.0625161
K0632.062903
K0632.0629031
K0632.112004
K0632.112105
K0632.112206
K0632.112308
K0632.112410
K0632.112412
K0632.112516
K0632.112903
K0632.172004
K0632.1720041
K0632.172105
K0632.1721051
K0632.172206
K0632.1722061
K0632.172308
K0632.1723081
K0632.172410
K0632.1724101
K0632.172412
K0632.1724121
K0632.172516
K0632.1725161
K0632.172903
K0632.1729031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Oberfläche Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

18.73 €

1 4 Arbeitstage 41.4034gehärtet-04M8x118143156131013126---

16.09 €

1 4 Arbeitstage 51.4034gehärtet-15M10x1211,350177151317125---

18.89 €

1 4 Arbeitstage 61.4034gehärtet-26M12x1,5251,859208171419146---

25.21 €

1 4 Arbeitstage 81.4034gehärtet-38M16x1,5332,37726102319243515---

32.40 €

1 4 Arbeitstage 101.4034gehärtet-410M20x1,5332,88328122522303415---

50.88 €

1 4 Arbeitstage 121.4034gehärtet-412M20x1,5332,88728142522303915---

57.83 €

1 4 Arbeitstage 161.4034gehärtet-516M24x2403,210632182827364620---

19.68 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4034gehärtet-93M6x0,75140,834,512510810104,5---

24.36 €

1 4 Arbeitstage 41.4404vernickeltblank04M8x11814315613101315,570,0303truetrue

24.36 €

1 4 Arbeitstage 41.4404vernickeltgestrahlt04M8x11814315613101315,570,0303truetrue

20.92 €

1 4 Arbeitstage 51.4404vernickeltblank15M10x1211,35017715131712,540,0530truetrue

20.92 €

1 4 Arbeitstage 51.4404vernickeltgestrahlt15M10x1211,35017715131712,540,0530truetrue

24.56 €

1 4 Arbeitstage 61.4404vernickeltblank26M12x1,5251,85920817141914,570,0827truetrue

24.56 €

1 4 Arbeitstage 61.4404vernickeltgestrahlt26M12x1,5251,85920817141914,570,0827truetrue

32.78 €

1 4 Arbeitstage 81.4404vernickeltblank38M16x1,5332,377261023192435150,1896truetrue

32.78 €

1 4 Arbeitstage 81.4404vernickeltgestrahlt38M16x1,5332,377261023192435150,1896truetrue

38.87 €

1 4 Arbeitstage 101.4404vernickeltblank410M20x1,5332,883281225223030150,2466truetrue

53.43 €

1 4 Arbeitstage 121.4404vernickeltblank412M20x1,5332,887281425223039150,2472truetrue

38.87 €

1 4 Arbeitstage 101.4404vernickeltgestrahlt410M20x1,5332,883281225223030150,2466truetrue

53.43 €

1 4 Arbeitstage 121.4404vernickeltgestrahlt412M20x1,5332,887281425223039150,2472truetrue

63.62 €

1 4 Arbeitstage 161.4404vernickeltblank516M24x2403,2106321828273640200,4665truetrue

63.62 €

1 4 Arbeitstage 161.4404vernickeltgestrahlt516M24x2403,2106321828273640200,4665truetrue

25.59 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4404vernickeltblank93M6x0,75140,834,5125108106,530,0146truetrue

25.59 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4404vernickeltgestrahlt93M6x0,75140,834,5125108106,530,0146truetrue

18.73 €

1 4 Arbeitstage 41.4305ungehärtet-04M8x118143156131013126---

16.09 €

1 4 Arbeitstage 51.4305ungehärtet-15M10x1211,350177151317125---

18.89 €

1 4 Arbeitstage 61.4305ungehärtet-26M12x1,5251,859208171419146---

25.21 €

1 4 Arbeitstage 81.4305ungehärtet-38M16x1,5332,37726102319243515---

32.40 €

1 4 Arbeitstage 101.4305ungehärtet-410M20x1,5332,88328122522303415---

50.88 €

1 4 Arbeitstage 121.4305ungehärtet-412M20x1,5332,88728142522303915---

57.83 €

1 4 Arbeitstage 161.4305ungehärtet-516M24x2403,210632182827364620---

19.68 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4305ungehärtet-93M6x0,75140,834,512510810104,5---

24.36 €

1 4 Arbeitstage 41.4404blankblank04M8x11814315613101315,570,0303truetrue

24.36 €

1 4 Arbeitstage 41.4404blankgestrahlt04M8x11814315613101315,570,0303truetrue

20.92 €

1 4 Arbeitstage 51.4404blankblank15M10x1211,35017715131712,540,0530truetrue

20.92 €

1 4 Arbeitstage 51.4404blankgestrahlt15M10x1211,35017715131712,540,0530truetrue

24.56 €

1 4 Arbeitstage 61.4404blankblank26M12x1,5251,85920817141914,570,0827truetrue

24.56 €

1 4 Arbeitstage 61.4404blankgestrahlt26M12x1,5251,85920817141914,570,0812truetrue

32.78 €

1 4 Arbeitstage 81.4404blankblank38M16x1,5332,377261023192435150,1896truetrue

32.78 €

1 4 Arbeitstage 81.4404blankgestrahlt38M16x1,5332,377261023192435150,1896truetrue

38.87 €

1 4 Arbeitstage 101.4404blankblank410M20x1,5332,883281225223030150,2466truetrue

38.87 €

1 4 Arbeitstage 101.4404blankgestrahlt410M20x1,5332,883281225223030150,2466truetrue

53.43 €

1 4 Arbeitstage 121.4404blankblank412M20x1,5332,887281425223039150,2472truetrue

53.43 €

1 4 Arbeitstage 121.4404blankgestrahlt412M20x1,5332,887281425223039150,2472truetrue

63.62 €

1 4 Arbeitstage 161.4404blankblank516M24x2403,2106321828273640200,4665truetrue

63.62 €

1 4 Arbeitstage 161.4404blankgestrahlt516M24x2403,2106321828273640200,4665truetrue

25.59 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4404blankblank93M6x0,75140,834,5125108106,530,0146truetrue

25.59 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4404blankgestrahlt93M6x0,75140,834,5125108106,530,0146truetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Edelstahl Material Komponente Edelstahl Form B
Form-Typ ohne Rastnut, mit Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp Standard Kontermutter mit Kontermutter

Technischer Support