Arretierbolzen / K0632 / Edelstahl / Form C

Arretierbolzen / K0632 / Edelstahl / Form C
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4404

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0632.003004
K0632.003105
K0632.003206
K0632.003308
K0632.003410
K0632.003412
K0632.003516
K0632.003903
K0632.063004
K0632.0630041
K0632.063105
K0632.0631051
K0632.063206
K0632.0632061
K0632.063308
K0632.0633081
K0632.063410
K0632.063412
K0632.0634101
K0632.0634121
K0632.063516
K0632.0635161
K0632.063903
K0632.0639031
K0632.113004
K0632.113105
K0632.113206
K0632.113308
K0632.113410
K0632.113412
K0632.113516
K0632.113903
K0632.173004
K0632.1730041
K0632.173105
K0632.1731051
K0632.173206
K0632.1732061
K0632.173308
K0632.1733081
K0632.173410
K0632.1734101
K0632.173412
K0632.1734121
K0632.173516
K0632.1735161
K0632.173903
K0632.1739031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Oberfläche Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

21.11 €

1 4 Arbeitstage 41.4034gehärtet-04M8x118138,51561310126---

20.13 €

1 4 Arbeitstage 51.4034gehärtet-15M10x1211,343,51771513125---

23.79 €

1 4 Arbeitstage 61.4034gehärtet-26M12x1,5251,851,72081714146---

32.27 €

1 4 Arbeitstage 81.4034gehärtet-38M16x1,5332,368261023193515---

43.57 €

1 4 Arbeitstage 101.4034gehärtet-410M20x1,5332,874281225223415---

68.44 €

1 4 Arbeitstage 121.4034gehärtet-412M20x1,5332,878281425223915---

77.76 €

1 4 Arbeitstage 161.4034gehärtet-516M24x2403,296321828274620---

22.15 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4034gehärtet-93M6x0,75140,831,5125108104,5---

27.46 €

1 4 Arbeitstage 41.4404vernickeltblank04M8x118138,5156131015,570,0207truetrue

27.46 €

1 4 Arbeitstage 41.4404vernickeltgestrahlt04M8x118138,5156131015,570,0207truetrue

26.16 €

1 4 Arbeitstage 51.4404vernickeltblank15M10x1211,343,5177151312,540,0378truetrue

26.16 €

1 4 Arbeitstage 51.4404vernickeltgestrahlt15M10x1211,343,5177151312,540,0378truetrue

30.92 €

1 4 Arbeitstage 61.4404vernickeltblank26M12x1,5251,851,7208171414,570,0536truetrue

30.92 €

1 4 Arbeitstage 61.4404vernickeltgestrahlt26M12x1,5251,851,7208171414,570,0536truetrue

41.95 €

1 4 Arbeitstage 81.4404vernickeltblank38M16x1,5332,3682610231935150,1297truetrue

41.95 €

1 4 Arbeitstage 81.4404vernickeltgestrahlt38M16x1,5332,3682610231935150,1297truetrue

52.28 €

1 4 Arbeitstage 101.4404vernickeltblank410M20x1,5332,8742812252230150,1839truetrue

71.85 €

1 4 Arbeitstage 121.4404vernickeltblank412M20x1,5332,8782814252239150,0711truetrue

52.28 €

1 4 Arbeitstage 101.4404vernickeltgestrahlt410M20x1,5332,8742812252230150,1839truetrue

71.85 €

1 4 Arbeitstage 121.4404vernickeltgestrahlt412M20x1,5332,8782814252239150,0711truetrue

85.55 €

1 4 Arbeitstage 161.4404vernickeltblank516M24x2403,2963218282740200,3428truetrue

85.55 €

1 4 Arbeitstage 161.4404vernickeltgestrahlt516M24x2403,2963218282740200,3428truetrue

28.80 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4404vernickeltblank93M6x0,75140,831,51251086,530,0120truetrue

28.80 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4404vernickeltgestrahlt93M6x0,75140,831,51251086,530,0120truetrue

21.11 €

1 4 Arbeitstage 41.4305ungehärtet-04M8x118138,51561310126---

20.13 €

1 4 Arbeitstage 51.4305ungehärtet-15M10x1211,343,51771513125---

23.79 €

1 4 Arbeitstage 61.4305ungehärtet-26M12x1,5251,851,72081714146---

32.27 €

1 4 Arbeitstage 81.4305ungehärtet-38M16x1,5332,368261023193515---

43.57 €

1 4 Arbeitstage 101.4305ungehärtet-410M20x1,5332,874281225223415---

68.44 €

1 4 Arbeitstage 121.4305ungehärtet-412M20x1,5332,878281425223915---

77.76 €

1 4 Arbeitstage 161.4305ungehärtet-516M24x2403,296321828274620---

22.15 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4305ungehärtet-93M6x0,75140,831,5125108104,5---

27.46 €

1 4 Arbeitstage 41.4404blankblank04M8x118138,5156131015,570,0207truetrue

27.46 €

1 4 Arbeitstage 41.4404blankgestrahlt04M8x118138,5156131015,570,0207truetrue

26.16 €

1 4 Arbeitstage 51.4404blankblank15M10x1211,343,5177151312,540,0378truetrue

26.16 €

1 4 Arbeitstage 51.4404blankgestrahlt15M10x1211,343,5177151312,540,0378truetrue

30.92 €

1 4 Arbeitstage 61.4404blankblank26M12x1,5251,851,7208171414,570,0536truetrue

30.92 €

1 4 Arbeitstage 61.4404blankgestrahlt26M12x1,5251,851,7208171414,570,0536truetrue

41.95 €

1 4 Arbeitstage 81.4404blankblank38M16x1,5332,3682610231935150,1297truetrue

41.95 €

1 4 Arbeitstage 81.4404blankgestrahlt38M16x1,5332,3682610231935150,1297truetrue

52.28 €

1 4 Arbeitstage 101.4404blankblank410M20x1,5332,8742812252230150,1839truetrue

52.28 €

1 4 Arbeitstage 101.4404blankgestrahlt410M20x1,5332,8742812252230150,1839truetrue

71.85 €

1 4 Arbeitstage 121.4404blankblank412M20x1,5332,8782814252239150,0711truetrue

71.85 €

1 4 Arbeitstage 121.4404blankgestrahlt412M20x1,5332,8782814252239150,0711truetrue

85.55 €

1 4 Arbeitstage 161.4404blankblank516M24x2403,2963218282740200,3428truetrue

85.55 €

1 4 Arbeitstage 161.4404blankgestrahlt516M24x2403,2963218282740200,3428truetrue

28.80 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4404blankblank93M6x0,75140,831,51251086,530,0101truetrue

28.80 €

1 4 Arbeitstage 3,51.4404blankgestrahlt93M6x0,75140,831,51251086,530,0120truetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Edelstahl Material Komponente Edelstahl Form C
Form-Typ mit Rastnut, ohne Kontermutter Ausführung 1 mit Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp Standard Kontermutter ohne Kontermutter

Technischer Support