Arretierbolzen ohne Bund / K0634 / Edelstahl / Form G

Arretierbolzen ohne Bund / K0634 / Edelstahl / Form G
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0634.001004
K0634.001105
K0634.001206
K0634.001308
K0634.001410
K0634.001412
K0634.001516
K0634.001903
K0634.111004
K0634.111105
K0634.111206
K0634.111308
K0634.111410
K0634.111412
K0634.111516
K0634.111903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

15.99 €

1 4 Arbeitstage 41.4034gehärtet04M8x118143211803094-90126

13.71 €

1 4 Arbeitstage 51.4034gehärtet15M10x1211.350242103094-91125

15.23 €

1 4 Arbeitstage 61.4034gehärtet26M12x1,5251.859282503094-92146

20.04 €

1 4 Arbeitstage 81.4034gehärtet38M16x1,5332.377363303094-933515

27.28 €

1 4 Arbeitstage 101.4034gehärtet410M20x1,5332.883403303094-943415

29.98 €

1 4 Arbeitstage 121.4034gehärtet412M20x1,5332.887423303094-943915

37.86 €

1 4 Arbeitstage 161.4034gehärtet516M24x2403.2106504003094-954620

16.74 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4034gehärtet93M6x0,75140.834.5171403094-99104.5

15.99 €

1 4 Arbeitstage 41.4305ungehärtet04M8x118143211803094-90126

13.71 €

1 4 Arbeitstage 51.4305ungehärtet15M10x1211.350242103094-91125

15.23 €

1 4 Arbeitstage 61.4305ungehärtet26M12x1,5251.859282503094-92146

20.04 €

1 4 Arbeitstage 81.4305ungehärtet38M16x1,5332.377363303094-933515

27.28 €

1 4 Arbeitstage 101.4305ungehärtet410M20x1,5332.883403303094-943415

29.98 €

1 4 Arbeitstage 121.4305ungehärtet412M20x1,5332.887423303094-943915

37.86 €

1 4 Arbeitstage 161.4305ungehärtet516M24x2403.2106504003094-954620

16.74 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4305ungehärtet93M6x0,75140.834.5171403094-99104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Edelstahl Material Komponente Edelstahl Form G

Technischer Support