Arretierbolzen ohne Bund / K0344 / Form H

Arretierbolzen ohne Bund / K0344 / Form H
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0344.02105
K0344.02206
K0344.02308
K0344.02410
K0344.12105
K0344.12206
K0344.12308
K0344.12410
K0344.2105
K0344.2206
K0344.2308
K0344.2410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Ausführung 2 Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

10.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtetgehärtet15M10x1211.34724181703094-91125

12.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtetgehärtet26M12x1,5251.85628221903094-92146

14.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtetgehärtet38M16x1,5332.37436302403094-933515

21.49 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtetgehärtet410M20x1,5332.88040303003094-943415

10.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtetungehärtet15M10x1211.34724181703094-91125

12.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtetungehärtet26M12x1,5251.85628221903094-92146

14.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtetungehärtet38M16x1,5332.37436302403094-933515

21.49 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtetungehärtet410M20x1,5332.88040303003094-943415

5.93 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtetgehärtet15M10x1211.34724181703094-91125

6.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtetgehärtet26M12x1,5251.85628221903094-92146

7.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtetgehärtet38M16x1,5332.37436302403094-933515

11.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtetgehärtet410M20x1,5332.88040303003094-943415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form H

Technischer Support