Arretierbolzen ohne Bund / K0634 / Edelstahl / Form H

Arretierbolzen ohne Bund / K0634 / Edelstahl / Form H
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0634.002004
K0634.002105
K0634.002206
K0634.002308
K0634.002410
K0634.002412
K0634.002516
K0634.002903
K0634.112004
K0634.112105
K0634.112206
K0634.112308
K0634.112410
K0634.112412
K0634.112516
K0634.112903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

17.48 €

1 4 Arbeitstage 41.4034gehärtet04M8x11814321181303094-90126

15.00 €

1 4 Arbeitstage 51.4034gehärtet15M10x1211.35024211703094-91125

16.99 €

1 4 Arbeitstage 61.4034gehärtet26M12x1,5251.85928251903094-92146

22.43 €

1 4 Arbeitstage 81.4034gehärtet38M16x1,5332.37736332403094-933515

29.47 €

1 4 Arbeitstage 101.4034gehärtet410M20x1,5332.88340333003094-943415

32.44 €

1 4 Arbeitstage 121.4034gehärtet412M20x1,5332.88742333003094-943915

40.93 €

1 4 Arbeitstage 161.4034gehärtet516M24x2403.210650403603094-954620

18.33 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4034gehärtet93M6x0,75140.834.517141003094-99104.5

17.48 €

1 4 Arbeitstage 41.4305ungehärtet04M8x11814321181303094-90126

15.00 €

1 4 Arbeitstage 51.4305ungehärtet15M10x1211.35024211703094-91125

16.99 €

1 4 Arbeitstage 61.4305ungehärtet26M12x1,5251.85928251903094-92146

22.43 €

1 4 Arbeitstage 81.4305ungehärtet38M16x1,5332.37736332403094-933515

29.47 €

1 4 Arbeitstage 101.4305ungehärtet410M20x1,5332.88340333003094-943415

32.44 €

1 4 Arbeitstage 121.4305ungehärtet412M20x1,5332.88742333003094-943915

40.93 €

1 4 Arbeitstage 161.4305ungehärtet516M24x2403.210650403603094-954620

18.33 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4305ungehärtet93M6x0,75140.834.517141003094-99104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Edelstahl Material Komponente Edelstahl Form H

Technischer Support