Arretierbolzen mit Zustandssensor, kabelgebunden / K1744 / Stahl, Edelstahl / Form B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1744.021051
K1744.022061
K1744.023081
K1744.024101
K1744.024121
K1744.121051
K1744.122061
K1744.123081
K1744.124101
K1744.124121
K1744.21051
K1744.22061
K1744.23081
K1744.24101
K1744.24121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

93.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5gehärtet15M10x1251.351177151317125

95.14 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6gehärtet26M12x1,5251.856208171419146

99.12 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8gehärtet38M16x1,5332.37426102319243515

101.79 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10gehärtet410M20x1,5332.88028122522303415

104.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12gehärtet412M20x1,5332.88428142522303915

93.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5ungehärtet15M10x1251.351177151317125

95.14 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6ungehärtet26M12x1,5251.856208171419146

99.12 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8ungehärtet38M16x1,5332.37426102319243515

101.79 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10ungehärtet410M20x1,5332.88028122522303415

104.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12ungehärtet412M20x1,5332.88428142522303915

89.83 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet15M10x1251.351177151317125

91.15 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet26M12x1,5251.856208171419146

92.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet38M16x1,5332.37426102319243515

96.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet410M20x1,5332.88028122522303415

99.12 €

1 4 Arbeitstage Stahl12gehärtet412M20x1,5332.88428142522303915

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B
Form-Typ ohne Rastnut, mit Kontermutter Kontermutter mit Kontermutter Anschlussart PVC-Kabel
D3(mm) 2.4 P=Kabellänge(mm) 2000

Technischer Support