Arretierbolzen mit Zustandssensor, kabelgebunden / K1744 / Stahl, Edelstahl / Form C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1744.031051
K1744.032061
K1744.033081
K1744.034101
K1744.034121
K1744.131051
K1744.132061
K1744.133081
K1744.134101
K1744.134121
K1744.31051
K1744.32061
K1744.33081
K1744.34101
K1744.34121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

95.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5gehärtet15M10x1251.3511771513125

97.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6gehärtet26M12x1,5251.8562081714146

101.12 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8gehärtet38M16x1,5332.374261023193515

103.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10gehärtet410M20x1,5332.880281225223415

106.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12gehärtet412M20x1,5332.884281425223915

95.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5ungehärtet15M10x1251.3511771513125

97.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6ungehärtet26M12x1,5251.8562081714146

101.12 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8ungehärtet38M16x1,5332.374261023193515

103.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10ungehärtet410M20x1,5332.880281225223415

106.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12ungehärtet412M20x1,5332.884281425223915

91.82 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet15M10x1251.3511771513125

93.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet26M12x1,5251.8562081714146

94.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet38M16x1,5332.374261023193515

98.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet410M20x1,5332.880281225223415

101.12 €

1 4 Arbeitstage Stahl12gehärtet412M20x1,5332.884281425223915

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form C
Form-Typ mit Rastnut, ohne Kontermutter Kontermutter ohne Kontermutter Anschlussart PVC-Kabel
D3(mm) 2.4 P=Kabellänge(mm) 2000

Technischer Support