Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1744.041051 |
K1744.042061 |
K1744.043081 |
K1744.044101 |
K1744.044121 |
K1744.141051 |
K1744.142061 |
K1744.143081 |
K1744.144101 |
K1744.144121 |
K1744.41051 |
K1744.42061 |
K1744.43081 |
K1744.44101 |
K1744.44121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 51 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
97.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
101.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
103.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
106.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ||
95.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | ungehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 51 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
97.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | ungehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
101.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | ungehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
103.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | ungehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
106.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | ungehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ||
91.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 51 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
93.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
94.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
98.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
101.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | D |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | mit Rastnut, mit Kontermutter | Kontermutter | mit Kontermutter | Anschlussart | PVC-Kabel |
D3(mm) | 2.4 | P=Kabellänge(mm) | 2000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften