Arretierbolzen mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® / K1698 / Edelstahl, rostfrier Stahl / Form A / ohne Rastnut

Arretierbolzen mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® / K1698 / Edelstahl, rostfrier Stahl / Form A / ohne Rastnut
· Hygienekonformes Design

· Edelstahl 1.4404

· Geeignet für CIP- / SIP-Reinigung

· Beständig gegen polare und unpolare Medien sowie Aromastoffe

· Nach DGUV-Test zertifiziert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1698.0110601
K1698.0110602
K1698.0110611
K1698.0110612
K1698.0120801
K1698.0120802
K1698.0120811
K1698.0120812
K1698.1110601
K1698.1110602
K1698.1110611
K1698.1110612
K1698.1120801
K1698.1120802
K1698.1120811
K1698.1120812
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D3
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)

54.19 €

1 4 Arbeitstage 6gehärtetschwarz16M1022.31.863.5111445

64.99 €

1 4 Arbeitstage 6gehärtetblau16M1022.31.863.5111445

54.19 €

1 4 Arbeitstage 6gehärtetschwarz16M10x122.31.863.5111445

64.99 €

1 4 Arbeitstage 6gehärtetblau16M10x122.31.863.5111445

59.21 €

1 4 Arbeitstage 8gehärtetschwarz28M1226.62.369.5131662

73.59 €

1 4 Arbeitstage 8gehärtetblau28M1226.62.369.5131662

59.21 €

1 4 Arbeitstage 8gehärtetschwarz28M12x1,526.62.369.5131662

73.59 €

1 4 Arbeitstage 8gehärtetblau28M12x1,526.62.369.5131662

52.47 €

1 4 Arbeitstage 6ungehärtetschwarz16M1022.31.863.5111445

63.18 €

1 4 Arbeitstage 6ungehärtetblau16M1022.31.863.5111445

52.47 €

1 4 Arbeitstage 6ungehärtetschwarz16M10x122.31.863.5111445

63.18 €

1 4 Arbeitstage 6ungehärtetblau16M10x122.31.863.5111445

56.51 €

1 4 Arbeitstage 8ungehärtetschwarz28M1226.62.369.5131662

70.89 €

1 4 Arbeitstage 8ungehärtetblau28M1226.62.369.5131662

56.51 €

1 4 Arbeitstage 8ungehärtetschwarz28M12x1,526.62.369.5131662

70.89 €

1 4 Arbeitstage 8ungehärtetblau28M12x1,526.62.369.5131662

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Material Komponente Edelstahl
Form A Form-Typ ohne Rastnut D2(mm) 33
L3(mm) 1.5 SW1(mm) 12 Federkraft Anfang F1 ca.(N) 40

Technischer Support