Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D3 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | gehärtet | schwarz | 1 | 6 | M10 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
70.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | gehärtet | blau | 1 | 6 | M10 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
58.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | gehärtet | schwarz | 1 | 6 | M10x1 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
70.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | gehärtet | blau | 1 | 6 | M10x1 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
63.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | gehärtet | schwarz | 2 | 8 | M12 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
79.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | gehärtet | blau | 2 | 8 | M12 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
63.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | gehärtet | schwarz | 2 | 8 | M12x1,5 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
79.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | gehärtet | blau | 2 | 8 | M12x1,5 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
56.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | ungehärtet | schwarz | 1 | 6 | M10 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
68.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | ungehärtet | blau | 1 | 6 | M10 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
56.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | ungehärtet | schwarz | 1 | 6 | M10x1 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
68.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | ungehärtet | blau | 1 | 6 | M10x1 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
61.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | ungehärtet | schwarz | 2 | 8 | M12 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
76.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | ungehärtet | blau | 2 | 8 | M12 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
61.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | ungehärtet | schwarz | 2 | 8 | M12x1,5 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
76.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | ungehärtet | blau | 2 | 8 | M12x1,5 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 |
Loading...
Grundwerkstoff | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | Form-Typ | mit Rastnut | D2(mm) | 33 |
L3(mm) | 1.5 | SW1(mm) | 12 | Federkraft Anfang F1 ca.(N) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Komponente
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D3(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften