Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift / K0630 / Form C

Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift / K0630 / Form C
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0630.203105
K0630.203206
K0630.203308
K0630.213105
K0630.213206
K0630.213308
K0630.23105
K0630.23206
K0630.23308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

14.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet15M10x1211.349.517101513165

16.65 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl91.4034-gehärtet26M12x1,5251.857.720111714186

22.57 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl121.4034-gehärtet38M16x1,5332.376261423194515

14.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet15M10x1211.349.517101513165

16.65 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl91.4305-ungehärtet26M12x1,5251.857.720111714186

22.57 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl121.4305-ungehärtet38M16x1,5332.376261423194515

9.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet15M10x1211.349.517101513165

10.73 €

1 4 Arbeitstage Stahl9-5.8gehärtet26M12x1,5251.857.720111714186

12.85 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet38M16x1,5332.376261423194515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form C

Technischer Support