Arretierbolzen mit Fünfsterngriff / K0245

Arretierbolzen mit Fünfsterngriff / K0245
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0245.1105
K0245.11055
K0245.11056
K0245.11057
K0245.1206
K0245.12065
K0245.12066
K0245.12067
K0245.1308
K0245.13085
K0245.13086
K0245.13087
K0245.1410
K0245.14105
K0245.14106
K0245.14107
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Farbe Deckel Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
SW
(mm)

8.92 €

1 4 Arbeitstage 5schwarzgrau RAL 702115M10x15022.228.217.811.552.81313

8.92 €

1 4 Arbeitstage 5lichtgrau RAL 703515M10x15022.228.217.811.552.81313

8.92 €

1 4 Arbeitstage 5verkehrsrot RAL 302015M10x15022.228.217.811.552.81313

8.92 €

1 4 Arbeitstage 5rapsgelb RAL 102115M10x15022.228.217.811.552.81313

9.89 €

1 4 Arbeitstage 6schwarzgrau RAL 702126M12x1,55022.228.217.811.557.81714

9.89 €

1 4 Arbeitstage 6lichtgrau RAL 703526M12x1,55022.228.217.811.557.81714

9.89 €

1 4 Arbeitstage 6verkehrsrot RAL 302026M12x1,55022.228.217.811.557.81714

9.89 €

1 4 Arbeitstage 6rapsgelb RAL 102126M12x1,55022.228.217.811.557.81714

12.72 €

1 4 Arbeitstage 8schwarzgrau RAL 702138M16x1,5632835.522.514.5742219

12.72 €

1 4 Arbeitstage 8lichtgrau RAL 703538M16x1,5632835.522.514.5742219

12.72 €

1 4 Arbeitstage 8verkehrsrot RAL 302038M16x1,5632835.522.514.5742219

12.72 €

1 4 Arbeitstage 8rapsgelb RAL 102138M16x1,5632835.522.514.5742219

18.78 €

1 4 Arbeitstage 10schwarzgrau RAL 7021410M20x1,5632835.522.514.5782422

18.78 €

1 4 Arbeitstage 10lichtgrau RAL 7035410M20x1,5632835.522.514.5782422

18.78 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsrot RAL 3020410M20x1,5632835.522.514.5782422

18.78 €

1 4 Arbeitstage 10rapsgelb RAL 1021410M20x1,5632835.522.514.5782422

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente gehärtet, geschliffen und brüniert

Technischer Support