Sperrriegel Form B und D (K0348)

Sperrriegel Form B und D (K0348)
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar

· Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben

· Rastkerbe für das Halten der Stellung

· Arretierstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0348.050410
K0348.0504101
K0348.050510
K0348.050512
K0348.0505101
K0348.0505121
K0348.050610
K0348.050612
K0348.050616
K0348.0506101
K0348.0506121
K0348.0506161
K0348.050812
K0348.050816
K0348.050820
K0348.0508121
K0348.0508161
K0348.0508201
K0348.051016
K0348.051020
K0348.0510161
K0348.0510201
K0348.051220
K0348.0512201
K0348.070410
K0348.0704101
K0348.070510
K0348.070512
K0348.0705101
K0348.0705121
K0348.070610
K0348.070612
K0348.070616
K0348.0706101
K0348.0706121
K0348.0706161
K0348.070812
K0348.070816
K0348.070820
K0348.0708121
K0348.0708161
K0348.0708201
K0348.071016
K0348.071020
K0348.0710161
K0348.0710201
K0348.071220
K0348.0712201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

12.26 €

1 4 Arbeitstage B934M10101638252017148

12.26 €

1 4 Arbeitstage B934M10x1101638252017148

12.26 €

1 4 Arbeitstage B935M10101.3638252017148

12.41 €

1 4 Arbeitstage B10.83.65M12121.3846.8302519158

12.26 €

1 4 Arbeitstage B935M10x1101.3638252017148

12.41 €

1 4 Arbeitstage B10.83.65M12x1,5121.3846.8302519158

12.26 €

1 4 Arbeitstage B936M10101.8638252017148

12.41 €

1 4 Arbeitstage B10.83.66M12121.8846.8302519158

14.94 €

1 4 Arbeitstage B14.44.86M16161.81060.44032243515

12.26 €

1 4 Arbeitstage B936M10x1101.8638252017148

12.41 €

1 4 Arbeitstage B10.83.66M12x1,5121.8846.8302519158

14.94 €

1 4 Arbeitstage B14.44.86M16x1,5161.81060.44032243515

12.41 €

1 4 Arbeitstage B10.83.68M12122.3846.8302519158

14.94 €

1 4 Arbeitstage B14.44.88M16162.31060.44032243515

17.19 €

1 4 Arbeitstage B1868M20202.312705035306020

12.41 €

1 4 Arbeitstage B10.83.68M12x1,5122.3846.8302519158

14.94 €

1 4 Arbeitstage B14.44.88M16x1,5162.31060.44032243515

17.19 €

1 4 Arbeitstage B1868M20x1,5202.312705035306020

14.94 €

1 4 Arbeitstage B14.44.810M16162.81060.44032243515

17.19 €

1 4 Arbeitstage B18610M20202.812705035306020

14.94 €

1 4 Arbeitstage B14.44.810M16x1,5162.81060.44032243515

17.19 €

1 4 Arbeitstage B18610M20x1,5202.812705035306020

17.19 €

1 4 Arbeitstage B18612M2020312705035306020

17.19 €

1 4 Arbeitstage B18612M20x1,520312705035306020

12.70 €

1 4 Arbeitstage D934M10101638252017148

12.70 €

1 4 Arbeitstage D934M10x1101638252017148

12.70 €

1 4 Arbeitstage D935M10101.3638252017148

12.97 €

1 4 Arbeitstage D10.83.65M12121.3846.8302519158

12.70 €

1 4 Arbeitstage D935M10x1101.3638252017148

12.97 €

1 4 Arbeitstage D10.83.65M12x1,5121.3846.8302519158

12.70 €

1 4 Arbeitstage D936M10101.8638252017148

12.97 €

1 4 Arbeitstage D10.83.66M12121.8846.8302519158

15.51 €

1 4 Arbeitstage D14.44.86M16161.81060.44032243515

12.70 €

1 4 Arbeitstage D936M10x1101.8638252017148

12.97 €

1 4 Arbeitstage D10.83.66M12x1,5121.8846.8302519158

15.51 €

1 4 Arbeitstage D14.44.86M16x1,5161.81060.44032243515

12.97 €

1 4 Arbeitstage D10.83.68M12122.3846.8302519158

15.51 €

1 4 Arbeitstage D14.44.88M16162.31060.44032243515

17.73 €

1 4 Arbeitstage D1868M20202.312705035306020

12.97 €

1 4 Arbeitstage D10.83.68M12x1,5122.3846.8302519158

15.51 €

1 4 Arbeitstage D14.44.88M16x1,5162.31060.44032243515

17.73 €

1 4 Arbeitstage D1868M20x1,5202.312705035306020

15.51 €

1 4 Arbeitstage D14.44.810M16162.81060.44032243515

17.73 €

1 4 Arbeitstage D18610M20202.812705035306020

15.51 €

1 4 Arbeitstage D14.44.810M16x1,5162.81060.44032243515

17.73 €

1 4 Arbeitstage D18610M20x1,5202.812705035306020

17.73 €

1 4 Arbeitstage D18612M2020312705035306020

17.73 €

1 4 Arbeitstage D18612M20x1,520312705035306020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl

Technischer Support