Sperrriegel Edelstahl Form B (K0637)

Sperrriegel Edelstahl Form B (K0637)
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar

· Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben

· Rastkerbe für das Halten der Stellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0637.1050410
K0637.10504101
K0637.1050510
K0637.10505101
K0637.1050512
K0637.10505121
K0637.1050610
K0637.10506101
K0637.1050612
K0637.1050616
K0637.10506121
K0637.10506161
K0637.1050812
K0637.1050816
K0637.10508121
K0637.10508161
K0637.1050820
K0637.10508201
K0637.1051016
K0637.10510161
K0637.1051020
K0637.10510201
K0637.1051220
K0637.10512201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

15.50 €

1 4 Arbeitstage 934M10101638252017148

15.50 €

1 4 Arbeitstage 934M10x1101638252017148

15.50 €

1 4 Arbeitstage 935M10101.3638252017148

15.50 €

1 4 Arbeitstage 935M10x1101.3638252017148

17.09 €

1 4 Arbeitstage 10.83.65M12121.3846.8302519158

17.09 €

1 4 Arbeitstage 10.83.65M12x1,5121.3846.8302519158

15.50 €

1 4 Arbeitstage 936M10101.8638252017148

15.50 €

1 4 Arbeitstage 936M10x1101.8638252017148

17.09 €

1 4 Arbeitstage 10.83.66M12121.8846.8302519158

19.19 €

1 4 Arbeitstage 14.44.86M16161.81060.44032243515

17.09 €

1 4 Arbeitstage 10.83.66M12x1,5121.8846.8302519158

19.19 €

1 4 Arbeitstage 14.44.86M16x1,5161.81060.44032243515

17.09 €

1 4 Arbeitstage 10.83.68M12122.3846.8302519158

19.19 €

1 4 Arbeitstage 14.44.88M16162.31060.44032243515

17.09 €

1 4 Arbeitstage 10.83.68M12x1,5122.3846.8302519158

19.19 €

1 4 Arbeitstage 14.44.88M16x1,5162.31060.44032243515

23.85 €

1 4 Arbeitstage 1868M20202.312705035306020

23.85 €

1 4 Arbeitstage 1868M20x1,5202.312705035306020

19.19 €

1 4 Arbeitstage 14.44.810M16162.81060.44032243515

19.19 €

1 4 Arbeitstage 14.44.810M16x1,5162.81060.44032243515

23.85 €

1 4 Arbeitstage 18610M20202.812705035306020

23.85 €

1 4 Arbeitstage 18610M20x1,5202.812705035306020

23.85 €

1 4 Arbeitstage 18612M2020312705035306020

23.85 €

1 4 Arbeitstage 18612M20x1,520312705035306020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Edelstahl Form B

Technischer Support