Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1213.121051 |
K1213.122061 |
K1213.123081 |
K1213.124101 |
K1213.21051 |
K1213.22061 |
K1213.23081 |
K1213.24101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Rückstellkraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | ungehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 50.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 8-12 | ||
20.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | ungehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 55.5 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 4-12 | ||
22.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4305 | ungehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 10-20 | ||
23.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4305 | ungehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 3-23 | ||
15.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 50.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 8-12 | ||
15.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 55.5 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 4-12 | ||
16.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 10-20 | ||
17.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | - | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 3-23 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Rückstellkraft(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften