Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge / K1300 / Form A

Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge / K1300 / Form A
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1300.012060
K1300.012061
K1300.013080
K1300.013081
K1300.12060
K1300.12061
K1300.13080
K1300.13081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Farbe Grundkörper Größe D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

18.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4034-blank26M122549.72081714148

18.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4034-blank26M12x1,52549.72081714148

24.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-blank38M163366261023193520

24.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-blank38M16x1,53366261023193520

10.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8brüniert26M122549.72081714148

10.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8brüniert26M12x1,52549.72081714148

13.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8brüniert38M163366261023193520

13.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8brüniert38M16x1,53366261023193520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A

Technischer Support