Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge / K1300 / Form B

Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge / K1300 / Form B
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1300.022060
K1300.022061
K1300.023080
K1300.023081
K1300.22060
K1300.22061
K1300.23080
K1300.23081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Farbe Grundkörper Größe D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

20.00 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4034-blank26M122549.7208171419148

20.00 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4034-blank26M12x1,52549.7208171419148

26.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-blank38M16336626102319243520

26.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-blank38M16x1,5336626102319243520

11.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8brüniert26M122549.7208171419148

11.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8brüniert26M12x1,52549.7208171419148

14.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8brüniert38M16336626102319243520

14.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8brüniert38M16x1,5336626102319243520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B

Technischer Support