Arretierbolzen mit T-Griff / K1124 / Form B / ohne Rastnut / mit Kontermutter

Arretierbolzen mit T-Griff / K1124 / Form B / ohne Rastnut / mit Kontermutter
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Ergonomischer Griff

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1124.06206
K1124.0620684
K1124.06308
K1124.0630884
K1124.06410
K1124.0641084
K1124.6206
K1124.620684
K1124.6308
K1124.630884
K1124.6410
K1124.641084
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Farbe Komponente Größe A
(mm)
B
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

14.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034schwarzgrau RAL 702125015.56M12x1,51.858208171419146

14.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034rot25015.56M12x1,51.858208171419146

19.00 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034schwarzgrau RAL 7021360188M16x1,52.37726102319243515

19.00 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034rot360188M16x1,52.37726102319243515

25.12 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034schwarzgrau RAL 70214721910M20x1,52.88428122522303415

25.12 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034rot4721910M20x1,52.88428122522303415

7.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.0718schwarzgrau RAL 702125015.56M12x1,51.858208171419146

7.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.0718rot25015.56M12x1,51.858208171419146

10.59 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.0718schwarzgrau RAL 7021360188M16x1,52.37726102319243515

10.59 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.0718rot360188M16x1,52.37726102319243515

12.09 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.0718schwarzgrau RAL 70214721910M20x1,52.88428122522303415

12.09 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.0718rot4721910M20x1,52.88428122522303415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper gehärtet Material Komponente Polyamid Form B

Technischer Support