Arretierbolzen mit T-Griff / K1124 / Form A / ohne Rastnut / ohne Kontermutter

Arretierbolzen mit T-Griff / K1124 / Form A / ohne Rastnut / ohne Kontermutter
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Ergonomischer Griff

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1124.05206
K1124.0520684
K1124.05308
K1124.0530884
K1124.05410
K1124.0541084
K1124.5206
K1124.520684
K1124.5308
K1124.530884
K1124.5410
K1124.541084
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Farbe Komponente Größe A
(mm)
B
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

13.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034schwarzgrau RAL 702125015.56M12x1,51.8582081714146

13.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034rot25015.56M12x1,51.8582081714146

17.76 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034schwarzgrau RAL 7021360188M16x1,52.377261023193515

17.76 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034rot360188M16x1,52.377261023193515

24.25 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034schwarzgrau RAL 70214721910M20x1,52.884281225223415

24.25 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034rot4721910M20x1,52.884281225223415

7.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.0718schwarzgrau RAL 702125015.56M12x1,51.8582081714146

7.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.0718rot25015.56M12x1,51.8582081714146

9.95 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.0718schwarzgrau RAL 7021360188M16x1,52.377261023193515

9.95 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.0718rot360188M16x1,52.377261023193515

11.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.0718schwarzgrau RAL 70214721910M20x1,52.884281225223415

11.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.0718rot4721910M20x1,52.884281225223415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper gehärtet Material Komponente Polyamid Form A

Technischer Support